轴承参数

尺寸标准外形尺寸: ISO 15 标准

公差

额外信息 → 公差

普通组

d ≤ 300 mm
  • 宽度公差至少比 ISO 标准严格 50%(表 1
  • P5 级几何公差
d > 300 mm
  • 按需提供 P5 级几何公差(型号后缀 C08)

值: ISO 492(表 2表 3表 4表 5

内部游隙

更多信息 → 内部游隙

普通组

检查是否提供 C2、C3、C4 或 C5 游隙组别


值: ISO 5753-1 这些数值仅适用于轴承装配之前同时满足测量载荷和内外圈轴向位移和不对中为零,且滚子引导的状态。
径向游隙会随着内外圈之间的相对轴向位移增加而减少。 典型的游隙窗口 → 图表 1

允许不对中

0,5°

不对中大于 0.5° 时,请联系 SKF 应用工程服务部。

允许轴向位移图 1图 2

s1 max,s2 max → 产品表


实际的内部游隙可以限制可能的轴向位移。 不对中减少了可能发生的轴向位移。 有关详细信息,请参阅轴向位移验证
轴承两侧需要有空余空间(→轴承两侧的空余空间)。
SKF logo