保持架

CARB 圆环滚子轴承中的保持架是轴承内部设计不可缺少的组成部分。 根据不同的轴承系列和尺寸,CARB 轴承装有以下一种保持架:
  • 玻璃纤维增强 PA46 保持架,窗式,滚子引导(型号后缀 TN9)
  • 冲压钢保持架,窗式,滚子引导(无型号后缀)
  • 机削黄铜保持架,窗式,滚子引导(型号后缀 M)
  • 机削黄铜保持架,齿型,内圈引导(型号后缀 MB)
滚动轴承的常用润滑剂对保持架没有任何损害。 但是,某些合成油或以合成油为基油的润滑脂以及含有 EP 添加剂的润滑剂在高温下使用时,可能会对尼龙架保持架产生不利影响。 有关保持架应用工况的更多信息,请参见保持架保持架材料
SKF logo