设计及变型

SKF 标准产品种类

SKF 标准 CARB 圆环滚子轴承的供应范围与球面滚子轴承的供应范围相匹配。 供应范围还包括具有低横截面高度的轴承,以满足最小径向空间的要求。 所有 CARB 轴承都根据 SKF Explorer“探索者”轴承升级,在产品表中以蓝色表示。 标准产品包括:
  • 带圆柱孔或圆锥孔,基本设计式轴承
    • 锥度:1:12(型号后缀 K)
    • 锥度:1:30(型号后缀 K30)
  • 密封轴承
产品列表中未列出的尺寸和变型 ,请 联系 SKF。
基本轴承设计

根据不同系列和尺寸,以下开式 CARB 圆环滚子轴承可作为标准产品提供:

  • 带滚子引导保持架的轴承(图 1
  • 带内圈引导保持架的轴承 (图 2
  • 带止动环的满滚子轴承(图 3

满滚子 CARB 轴承的载荷承载能力比同尺寸带保持架的轴承显著提高。

密封轴承
  • 标准产品由圆柱孔内圈的中小型满滚子轴承组成
  • 通常用于低速和重载荷情况
  • 适用于内圈或外圈旋转
  • 装在外圈的凹槽中的一侧或两侧,带双唇式接触式密封件,紧靠在内圈的滚道上密封。
  • 提供两种不同的设计、材料:
    • 内置钢骨架的 HNBR(型号后缀 CS5 图 4
    • 内置钢骨架的 NBR(型号后缀 NS 图 5以上轴承带有: 增强的密封效果 - 主要用于往复运动或极低速的应用

两侧密封的轴承采用终生润滑,并且几乎免维护。 它们填充有以下其中一种润滑脂:

  • 带 HNBR 密封件的轴承 → 标准 SKF LGHB 2 润滑脂(→表 1
  • 带 NBR 密封件的轴承 → 标准 SKF LGEP 2 润滑脂(表 1
  • 可按需求提供其它 SKF 润滑脂

关于润滑脂的更多信息, 选择合适的 SKF 润滑脂

保持架

非满滚子 CARB 轴承装有以下其中一种保持架:

  • 玻璃纤维增强 PA46 保持架,窗式,滚子引导(型号后缀 TN9)
  • 冲压钢保持架,窗式,滚子引导(无型号后缀)
  • 机削黄铜保持架,窗式,滚子引导(型号后缀 M)
  • 机削黄铜保持架,内圈引导(型号后缀 MB)

当在高温下使用时,一些润滑剂可能对尼龙保持架具有不利影响。 有关保持架适用性的更多信息,请参见保持架


定制的轴承

对于需要轴承承受独特运行条件的应用场合,SKF 可专门定制轴承以满足其需求。 例如:
  • 轴承用于:高精度运行的造纸厂或涂胶机
  • 用于极度恶劣环境下的轴承,如连铸机
  • 高温应用轴承

有关 CARB 轴承特定应用的更详细信息,请联系 SKF 应用工程服务部门。

SKF logo