密封解决方案

密封轴承(图 1)包括带圆柱孔的中小型满装轴承。 这些轴承常用于低转速和极重载荷的应用中,并且可允许内圈或外圈转动。 这些密封件的设计可延长使用寿命,并且使轴承几乎无需补充润滑。
密封轴承的一侧或两侧采用双唇接触式 HNBR 密封件(型号后缀 CS5 或 2CS5)。 这些密封件采用钢骨架支撑环加固。 它们装在外圈的凹槽中,密封,紧靠在内圈的滚道上。

用于密封轴承的润滑脂

密封 CARB 轴承填充有高质量润滑脂(表 1),这些润滑脂具备良好的抗腐蚀特性。 可根据需要提供填充有非标准润滑脂的密封轴承。
SKF logo