振动机械用轴承

在振动机械应用,SKF 提供带有圆柱孔或圆锥孔的 CARB 轴承,以及表面硬化的冲压钢保持架(系列型号 C 23../C4VG114)。 这些轴承的尺寸和其它产品参数与 C 23 系列的轴承相同。
CARB 轴承可采用过盈配合安装在轴上和轴承座中,因为轴承内允许轴向位移。 这可避免蠕动腐蚀,如果径向轴承采用间隙配合进行安装,则可能引起蠕动腐蚀。
要了解 C 23/C4VG114 系列 CARB 轴承的详细信息,请联系 SKF 应用工程服务部。
SKF logo