型号系统

大部分 SKF 滚动轴承型号根据系统确定,该系统由基本型号外加或不外加一个或多个前缀和/或后缀组成(→ 基本轴承型号系统)。
CARB 圆环滚子轴承示例和应用选择如下。
Basic bearing designation system

示例

C 2212 KTN9
式中C 2212 =
K =
TN9 =

Test Designation 1
前缀
ZE用于 SensorMount(电控安装法)的轴承

Test Designation 2
基本型号
已在 表 1 中列出

Catalogue image - Test Designation 3
后缀 - 内部设计 (不适用)

Test Designation 4
后缀 - 外部设计(密封件、止动槽等)
-CS5, -2CS5
一侧或两侧带接触式 HNBR 密封件
-NS, -2NS一侧或两侧带接触式 NBR 密封件
K
圆锥孔,锥度 1:12
K30
圆锥孔,锥度 1:30

Catalogue image - Test Designation 5
后缀 - 保持架设计
冲压钢保持架,滚子引导
M机削黄铜保持架,滚子引导
MB, MB1机削黄铜保持架,以内圈引导
TN9玻璃纤维增强 PA46 保持架,滚子引导
V满滚子轴承(无保持架)

Catalogue image - Test Designation 6.1
后缀 - 材料,热处理
HA3表面硬化的内圈

Test Designation 6.2
后缀 - 精度、间隙、预载荷、静音运行
C08几何公差 P5 级别
C2径向内部游隙小于普通级
C3
径向内部游隙大于普通级
C4
径向内部游隙大于 C3
C5
径向内部游隙大于 C4

Catalogue image - Test Designation 6.3
后缀 - 轴承组、配对轴承 (不适用)

Test Designation 6.4
后缀 - 稳定性
S3
轴承圈在工作温度 ≤ 300 °C (570 °F) 时保持尺寸热稳定性


后缀 - 润滑
GEM9使用 SKF LGHB 2 润滑脂填充 70–100%

Test Designation 6.6
后缀 - 其他变体
VE240滚子更短的轴承
VG114表面硬化冲压钢保持架
VM118
满滚子轴承(无止动环)
VT143
使用 SKF LGEP 2 润滑脂填充 25 – 45%
SKF logo