轴承两侧的自由空间

为使轴能相对轴承座产生轴向位移,必须按图 1 所示在轴承两侧提供自由空间。自由空间宽度基于:
  • 值 Ca(→产品表
  • 内外圈在运行中相对中心位置估计的轴向位移
  • 由于不对中造成的轴向位移
更多信息,请参阅轴向位移

计算轴承两侧所需的自由空间

Careq = Ca + 0,5 (s + k1 B α)

式中
B
=轴承宽度[mm]
Ca=轴承两侧所需空间的最小宽度 [mm](→产品表
Careq=轴承两侧所需空间的宽度 [mm]
k1=不对中系数(→ 产品表
s=内外圈之间相对轴向位移,如轴热膨胀 [mm]
α=不对中 [°]
SKF logo