CARB圆环滚子轴承

CARB 圆环滚子轴承
CARB圆环滚子轴承是一种单列轴承,带有长而稍具弧面的对称滚子和圆环状滚道轮廓(图 1)。 CARB圆环滚子轴承是非定位轴承,只能承受径向载荷。 CARB轴承通常用于替换定位/非定位轴承中的非定位球面滚子轴承。

轴承特性:

  • 容许不对中
    和球面滚子轴承或自调心球轴承一样,CARB轴承也具有自调心能力 (图2)。
  • 允许径向位移
    和圆柱滚子或滚针轴承一样,CARB 轴承可以补偿轴的热膨胀 (图 3)。
  • 多种尺寸系列
    CARB 轴承具有与相应球面滚子轴承、自调心球轴承、圆柱滚子轴承和滚针轴承相同的外形尺寸(图 4)。
  • 使用寿命长
    特殊的滚子轮廓可防止滚子端部产生应力峰值(图5)。
  • 低摩擦
    自导滚子使摩擦和摩擦热量维持在低水平(图6)。
  • 提高了耐磨性
    SKF提供的标准轴承为升级后的SKF Explorer轴承。
  • 噪音小
    比如,CARB 轴承能降低造纸机和风机等设备的噪音和振动水平。

轴承系统寿命长

CARB轴承适用于自调心轴承配置(图7)。 CARB轴承位于非定位端,不会引起内部轴向力,因此具有以下优势:
  • 载荷较小可延长轴承使用寿命。
  • 轴承运行温度更低,润滑剂使用寿命更长,维护间隔更长。 
  • 可降低噪声和振动水平。

通过本视频(4分钟),您可以学习更多有关SKF自调心轴承配置的知识。

SKF self-aligning bearing arrangement

紧定套工具和附件选择器

SKF logo