安装

CARB 圆环滚子轴承在搬运时轴承套圈和滚动体可能会一起偏离正常的轴向位置。 在 CARB 轴承安装时轴或轴承座处于垂直位置的情况下尤其如此:
  1. 轴承套圈以及内圈或外圈将向下移动,直到不存在任何游隙。
  2. 当轴承套圈由于过盈配合而出现膨胀或收缩时,可能导致预紧。

因此,当可能时:

  • 在轴或座孔处于水平位置时,安装 CARB 轴承。
  • 请在安装期间旋转内圈或外圈以确保滚子对中。
    如果不可行,请使用轴承处理工具或其它设备使轴承部件处于对中位置。

圆锥孔轴承的安装

带圆锥孔的轴承要在轴的支座上使用以下方法之一采用过盈配合安装:
  1. 测量游隙减小量表 1
  2. 测量锁紧螺母的锁紧角度表 1
  3. 测量轴向推进距离表 1
  4. 应用 SKF 液压推进法 (→ SKF 液压推进法软件
    对于 d > 100 mm 的轴承,SKF 建议使用 SKF 液压推进法。 这是一种实现合适过盈配合的快速、可靠且安全的方法。
  5. 测量内圈膨胀量 (→ SensorMount)
有关这些安装方法的更多信息,请参见安装带圆锥孔的轴承SKF 轴承维护保养手册
SKF logo