温度极限

CARB 轴承的允许温度可受到以下限制:
  • 轴承套圈的尺寸稳定性
  • 保持架
  • 密封件
  • 润滑剂
当温度超过允许范围或低于 0 °C

轴承套圈

经热稳定化处理,CARB 超精密轴承的轴承套圈可用于温度高达 200 °C(390 °F)的应用。

保持架

钢或黄铜保持架与轴承内外圈有相同的工作温度。 有关聚合物保持架的温度限值,请参阅聚合物保持架

密封件

密封件的允许工作温度取决于密封材料:
  • HNBR: –40 至 +150 °C (–40 to +300 °F)
  • NBR: –40 至 +90 °C (–40 to +195 °F)
    短时间内能承受可高达 120 °C (250 °F) 的温度
通常,温度顶峰多处于密封唇。

润滑剂

表 1中提供了密封式 CARB 轴承中使用的润滑脂的温度限制。对于其他 SKF 润滑脂的温度限制,请参阅选择合适的 SKF 润滑脂
当使用非SKF提供的润滑剂时,应根据SKF交通灯概念评估温度限制。
SKF logo