保持架

根据尺寸和设计,SKF 生产的双列圆柱滚子轴承带以下保持架:
  • 两个玻璃纤维增强尼龙 66 保持架(图 1)。
  • 两个销型钢保持架(图 2)。
  • 两个窗式黄铜保持架(图 3)。
  • 一个双叉型机削黄铜保持架(图 4)。
  • 一个双列窗式黄铜保持架(图 5)。
  • 一个双列机削黄铜保持架(图 6)。
  • 一个双列销型钢保持架(图 7)。

注:

带聚酰胺 66 保持架的双列圆柱滚子轴承可用于高达 +120 °C 的工作温度。 除几种含合成基油的合成油和润滑脂以及 EP 添加剂含量高的润滑剂在高温下使用需特殊考虑外,一般用于滚动轴承的润滑剂对保持架性能并无有害影响。

有关保持架耐温能力和使用的详情,请参见保持架材料部分。

对于在持续高温或严酷条件下运行的轴承配置,建议使用带金属保持架的轴承。
SKF logo