相关部件的设计

如果带两个聚酰胺或黄铜保持架或两个销型钢保持架的 NN 型轴承必须能够承受轴相对于轴承座的轴向位移,则轴承两侧必须具有一定空间(图 1)。 这可以防止如保持架与紧邻部件的碰撞,这种碰撞可损坏轴承配置。 这个自由空间深度的最小值可通过以下公式计算

Ca 最小 = 1.3 s

式中

Ca min自由空间的最小深度 [mm]s
==从中心位置的允许轴向位移(见产品表)[mm]
为了便于安装和拆卸圆锥孔径等于或大于 80 毫米的轴承,建议采用 SKF 注油法,即在高压下将油注入配合面。 这种方法大大降低了所需的压力,而且几乎消除了损坏轴承或其基座的危险。
对于圆柱孔轴承,注油法仅用于拆卸轴承。
为了能够采用注油法,需要提供必要的油管和配油槽(图 2)。 有关合适尺寸以及连接用螺纹的详情,请参见轴承应用 - 邻接部件的设计部分。
SKF logo