设计及变型

基本轴承设计

SKF 基本设计双列圆柱滚子轴承能提供多种不同的设计。 轴承之间的主要设计差异是内圈和外圈挡边以及保持架设计和材料的结构。 最常用的设计有:

轴承设计挡边配置保持架设计
NNU 型
  • 外圈: 三个整体式
  • 内圈: 无
  • 一个保持架
  • 机削黄铜或机削钢
  • 双叉型机削保持架
  • 滚子引导
NNU.1 型
  • 外圈: 三个整体式
  • 内圈: 无
  • 两个保持架
  • 机削黄铜
  • 窗式
  • 滚子引导
NNU.2 型
  • 外圈: 一个整体式和两个活动式
  • 内圈: 无
  • 一个保持架
  • 机削黄铜或机削钢
  • 双叉型机削保持架
  • 滚子引导
NNU.3 型
  • 外圈: 三个整体式
  • 内圈: 无
  • 两个保持架
  • 机削钢
  • 销式
  • 穿孔滚子
NNU.4 型
  • 外圈: 一个整体式和两个活动式
  • 内圈: 无
  • 两个保持架
  • 机削钢
  • 销式
  • 穿孔滚子
NNU.5 型
  • 外圈: 两个整体式
  • 内圈: 无
  • 一个保持架
  • 机削黄铜
  • 窗式
  • 滚子引导
NNU.6 型
  • 外圈: 两个整体式
  • 内圈: 无
  • 一个保持架
  • 机削钢
  • 销式
  • 穿孔滚子
NNU.7 型
  • 外圈: 一个整体式和一个活动式
  • 内圈: 无
  • 一个保持架
  • 机削黄铜
  • 窗式
  • 滚子引导
NNUB 型
  • 外圈: 三个整体式
  • 延长内圈: 无
  • 一个保持架
  • 机削黄铜或机削钢
  • 双叉型机削保持架
  • 滚子引导
NNUB.1 型
  • 外圈: 一个整体式和两个活动式
  • 延长内圈: 无
  • 一个保持架
  • 机削黄铜或机削钢
  • 双叉型机削保持架
  • 滚子引导
NNUB.2 型
  • 外圈: 两个整体式
  • 延长内圈: 无
  • 一个保持架
  • 机削黄铜
  • 窗式
  • 滚子引导
NNUB.3 型
  • 外圈: 两个整体式
  • 延长内圈: 无
  • 一个保持架
  • 机削钢
  • 销式
  • 穿孔滚子
NNUB.4 型
  • 外圈: 三个整体式
  • 延长内圈: 无
  • 两个保持架
  • 机削黄铜
  • 窗式
  • 滚子引导
NNUB.5 型
  • 外圈: 一个整体式和两个活动式
  • 延长内圈: 无
  • 两个保持架
  • 机削钢
  • 销式
  • 穿孔滚子
NNUP 型
  • 外圈: 三个整体式
  • 内圈: 一个整体式和两个活动式
  • 一个保持架
  • 机削黄铜或机削钢
  • 双叉型机削保持架
  • 滚子引导
NNUP.1 型
  • 外圈: 两个整体式和一个活动式
  • 内圈: 一个整体式和一个活动式
  • 两个保持架
  • 机削钢
  • 销式
  • 穿孔滚子
NN 型
  • 外圈: 无
  • 内圈: 三个整体式
  • 一个保持架
  • 机削黄铜或机削钢
  • 双叉型机削保持架
  • 滚子引导
NN.1 型
  • 外圈: 无
  • 内圈: 三个整体式
  • 两个保持架
  • PA66 或冲压钢
  • 窗式
  • 滚子引导
NN.2 型
  • 外圈: 无
  • 内圈: 三个整体式
  • 两个保持架
  • 机削钢
  • 销式
  • 穿孔滚子
NN.3 型
  • 外圈: 无
  • 内圈: 一个整体式和两个活动式
  • 两个保持架
  • 机削钢
  • 销式
  • 穿孔滚子
变型/特点

如果要将双列圆柱滚子轴承安装在轴或支撑辊上,并采用采用间隙配合(例如允许快速滚子更换),则可以提供一个或多个附加功能(图 1),以补偿间隙配合的缺点。 轴承内的螺旋槽和/或轴承环的侧面中的润滑槽允许为滑动接触面提供有效的润滑。

配备有一个或多个这些功能的轴承在设计变型/特点(→产品表)中标识,如下所述:

G内圈孔带螺旋槽
K圆锥孔
= K 的锥度为1:12
= K30 的锥度为1:30
W轴承圈侧面带润滑槽
WI内圈侧面带润滑槽
WO外圈侧面带润滑槽
W20外圈润滑孔
W33外圈带环形槽和注油孔
配对轴承
  • 组合在一起使得在配对轴承中使用的轴承横截面高度的差异处于非常小的公差范围内
    公差减量的前提条件是缩小公差带。
  • 可提供以下组合:
    • 两个轴承组(型号后缀 DR)
    • 三个轴承组(型号后缀 TR)
    • 四个轴承组(型号后缀 QR)
保持架

SKF 双列圆柱滚子轴承配有一个或两个保持架,如表 1所示。

当在高温下使用时,一些润滑剂可能对尼龙保持架具有不利影响。 有关保持架应用工况的更多信息,请参见 保持架保持架材料

SKF logo