型号系统

大部分 SKF 滚动轴承型号根据系统确定,该系统由基本型号外加或不外加一个或多个前缀和/或后缀组成(→ 基本轴承型号系统)。
双列圆柱滚子轴承示例以及应用选项如下。
Basic bearing designation system
NNU 41/1000 K30M/W33其中NNU 41/1000 =
K30 =
M =
W33 =
除了它们的型号外,双列圆柱滚子轴承还通过变型/特点(→产品表)来标识。 有一些功能中可能不是轴承型号的一部分,但始终是设计变型/特点(→变型/特点)的一部分。
Test Designation 1前缀(不适用)

Test Designation 2基本型号
已在表 1 或图纸编号标识中列出

Catalogue image - Test Designation 3后缀 - 内部设计
ABC经过改进或稍作改变的内部设计

Test Designation 4后缀 - 外部设计(密封件、止动槽等)
G内圈孔带螺旋槽
K圆锥孔,锥度 1:12
K30圆锥孔,锥度 1:30

Catalogue image - Test Designation 5后缀 - 保持架设计
F
机削钢保持架,以滚子引导
M机削黄铜保持架,以滚子引导

Catalogue image - Test Designation 6.1后缀 - 材料,热处理
HA1表面硬化的内圈和外圈
HA4表面硬化的内圈和外圈以及滚子
HA5表面硬化的滚子
HB1贝氏体硬化的内圈和外圈

Test Designation 6.2后缀 - 精度、间隙、预载荷、静音运行
CN普通组径向内部游隙;仅与表示缩小或偏移的游隙范围的另一个字母组合使用
  • H = 缩窄的游隙范围,对应于实际游隙范围的上半部分
  • L = 缩窄的游隙范围,对应于实际游隙范围的下半部分
  • M = 缩窄的游隙范围,相当于原来游隙范围一半的中间部分
  • P = 偏移的游隙范围,相当于实际游隙范围的上半部分加上下一组较大游隙范围的下半部分。
以上字母同时适用于与以下的游隙组别组合成对应的意义:C2、C3、C4 和 C5,例如 C2H
C2轴向游隙小于普通组游隙
C3轴向游隙大于普通组游隙
C4径向游隙大于C3
C5径向内部游隙大于C4

Catalogue image - Test Designation 6.3后缀 - 轴承组、配对轴承
DR两个配对轴承集
TR三个配对轴承集
QR四个配对轴承集

Test Designation 6.4后缀 - 稳定化
S1轴承圈在工作温度 ≤ 200 °C (390 °F) 时保持尺寸热稳定性
S2轴承圈在工作温度 ≤ 250 °C (480 °F) 时保持尺寸热稳定性

Test Designation 6.5后缀 - 润滑
W20外圈带润滑孔
W33(X)外圈带环形槽和润滑孔

Test Designation 6.6后缀 - 其他变型(不适用)
SKF logo