双列圆柱滚子轴承

双列圆柱滚子轴承
SKF 双列圆柱滚子轴承有带圆柱或圆锥孔的多种设计。 本节提供的 SKF 标准产品包括:
  • NNU 型轴承(图 1
  • NN 型轴承(图 2
  • NNUP 型轴承(图 3

轴承特性:

  • 高承载能力
    由于其第二排滚子,双列圆柱滚子轴承适用于较大的径向载荷。
  • 低摩擦(滚子端/挡边接触面积)
    开式法兰设计(图 4),以及滚子端设计和表面光洁度,促进润滑油膜,从而降低摩擦并带来较高的基本额定载荷。
  • 使用寿命长
    对数曲线轮廓减小了滚子/滚道接触处的边应力,并减少了对不对中和轴挠曲的灵敏性(图 5)。
  • 提高运行可靠性
    滚子和滚道接触面的表面处理有利于流体动压润滑油膜的形成。
  • 可分离和互换
    SKF 双列圆柱滚子轴承的分离组件是可互换的。 这样便于安装、拆卸和维护检验。
  • 高速能力
    保持架设计适用于高速、快速加速和冲击载荷。
SKF logo