内部游隙

按照 SP 公差级规格生产的双列圆柱滚子轴承具有 C1 的径向内部游隙,尽管在轴承型号中不显示游隙后缀。 类似轴承的轴承圈不能混淆,否则游隙可能变得过大或过小。 由于这个原因,轴承部件作为成套装置供货。 如果分别包装,同一个轴承的部件会带有相同的编号。
按照 SP 公差级规格制造的轴承,特别是 NNU49 系列的轴承,还可以较大的径向内部游隙供货。 如果需要径向内部游隙大于 C1 的轴承,轴承型号应包括游隙级识别: 订货时,C2 表示特殊的“SPC2”游隙,CN 表示普通级或 C3 级。 径向内部游隙“SPC2”与标准化 C2 游隙不同,其范围较小,而且偏移靠近 C2 范围的较小端。
其它标准轴承按照所述径向内部游隙生产。 图纸号轴承的径向内部游隙见产品表,设计型号在轴承型号后面。
径向内部游隙数值符合 ISO 5753:1991 标准。带圆柱孔的轴承游隙值见,带圆锥孔的轴承游隙值见。 这些数值适用于安装前测量载荷为零的轴承。
SKF logo