轴向动态承载能力

内外圈都带挡边的双列满装圆柱滚子轴承,除了能承受径向载荷之外,还可承受一定的轴向载荷 Fa ≤ 0,25 Fr
轴向载荷能力由滚子端/挡边接触点的润滑条件、工作温度和散高温量决定。
以下公式适用于正常工作条件,即
  • 轴承工作温度和环境温度之间 ΔT ≈ 60 °C
  • 轴承热损失 ≈ 0,5 mW/mm2
  • 粘度比 κ ≥ 2

允许轴向载荷

工况机械限制温度极限
连续的Fap 最大≤ 0,0023 D1.7循环油润滑


其它润滑
  • 基准面 A ≤ 50 000 mm2
  • 基准面 A > 50 000 mm2
短周期

Fap 短周期 = Fap,Fap 油, Fap 最大值

  • 假设轴承工作温度的增加量暂时不会超过 5 °C
  • “短周期”是发生1 000 次旋转的大概时间

偶尔冲击载荷Fap 冲击 ≤ 3(Fap,Fap 油, Fap 最大值

符号

A
基准面 [mm2]
= π B (D + d)
B轴承宽度[mm]
C0
基本额定静载荷 [kN] (→ 产品表
d
轴承内径 [mm]
D
轴承外径 [mm]
ΔTS
进油和出油油流之间的温差 [°C]
Fa轴向载荷[kN]
Fap允许的轴向载荷 [kN]
Fap 短时间
短时间的最大轴向载荷 [kN]
Fap 冲击最大偶尔轴向冲击载荷 [kN]
Fap 最大最大持续作用轴向载荷 [kN]
Fap 油
循环油润滑应用中最大允许轴向载荷 [kN]
Fr径向载荷[kN]
k1润滑油的润滑系数为
= 0,5 ,润滑脂的润滑系数为
= 0,4
k2润滑油的润滑系数为
= 0,05 ,润滑脂的润滑系数为
= 0,04
n转速 [r/min]
VS
油流量 [l/min]
SKF logo