载荷

最小载荷

更多信息 → 所需最小载荷



进行计算
轴承当量动载荷

更多信息 → 轴承当量动载荷
浮动端轴承

P = Fr


固定端轴承(NNUP 型)

Fa/Fr ≤ 0,1 → P = Fr

Fa/Fr > 0,1 → P = 0,92 Fr + 0,53 Fa

Fa 不能超过 0,25 Fr


进行计算
轴承当量静载荷

更多信息 → 轴承当量静载荷
P0 = Fr

符号

dm轴承平均直径 [mm] = 0.5 (d + D)
Fa轴向载荷[kN]
Fr径向载荷[kN]
Frm最小径向载荷[kN]
kr最小载荷系数(→产品表
n转速 [r/min]
nr
参考转速 [r/min](→ 产品表
P轴承当量动载荷 [kN]
P0轴承当量静载荷 [kN]
SKF logo