安装

为了方便安装和拆卸 d > 120 mm的 锥孔轴承,SKF建议使用 SKF 注油方式。 通过这种方法,轴承和轴承座之间的摩擦力大大降低。

对于圆柱孔轴承,注油法仅用于拆卸轴承。

在使用注油方法的情况下,应在轴上提供管道和槽。 有关合适尺寸的详细信息,请参阅安装和拆卸规定。

圆锥孔轴承的安装

圆锥孔轴承采用过盈配合进行安装。 为了获得适当的过盈量,可用以下方法之一:
  1. 测量游隙减小量表 1
  2. 测量轴向推进距离表 1
有关这些安装方法的更多信息,请参见安装带圆锥孔的轴承SKF 轴承维护保养手册
SKF logo