其它 SKF 双列圆柱滚子轴承

“定制”双列圆柱滚子轴承

如果表中所示轴承没有合适的,建议参照 SKF 四列圆柱滚子轴承,了解是否有可能用四列轴承的标准部件组装定制双列轴承。 例如,组合四列轴承 319320 以下部件(图 1
  • 1 个内圈 IR-319320 (1)
  • 1 个外圈 OR-319320 (2)
  • 2 个滚子和保持架组件 AR-319320 (3)
  • 2 个法兰圈 WG-319320 (4)
可组成尺寸为 d x D x B = 480 x 680 x 210 毫米的双列轴承。 从价格和供货情况的角度来看,在很多情况下上述结合可能是有利的。
配对标准单列圆柱滚子轴承组成的轴承对(图 2)也可提供节省成本的选择。使用配对轴承时,孔径和外径以及径向内部游隙是匹配的,以保证均匀的载荷分布。 SKF 配对单列轴承以型号后缀 DR 表示,例如 NU 1076 MA/DR。
如有疑问,在选定轴承或轴承部件前,最好同 SKF 应用工程服务部联系。
SKF logo