补充型号

用于识别 SKF 双列圆柱滚子轴承某些特性的型号后缀解释如下。
B目前的标准设计,带双齿型黄铜保持架
BKB + K
CN普通级径向内部游隙;通常仅与表示缩小或偏移的游隙范围的另一个字母组合使用
H 缩窄的游隙范围,对应于实际游隙范围的上半部分
L 缩窄的游隙范围,对应于实际游隙范围的下半部分
M 缩小的游隙范围,对应于实际游隙范围的中间的两个四分之一部分
P 缩小的游隙范围,对应于实际游隙范围的上半部分加下一个更大游隙范围的下半部分
以上字母还可与游隙等级后缀 C2、C3、C4 和 C5 同时使用
C1径向内部游隙小于 C2
C2径向内部游隙小于普通级
C3径向内部游隙大于普通级
C4径向内部游隙大于C3
C5径向内部游隙大于C4
F以滚子定心的机削双齿型钢保持架
FA以外圈定心的机削双齿型钢保持架
FB以内圈定心的机削双齿型钢保持架
HA1表面硬化内圈和外圈
HA2表面硬化外圈
HA4表面硬化滚子、内圈和外圈
HB1贝氏体硬化内圈和外圈
HB2贝氏体硬化外圈
HB3贝氏体硬化内圈
K圆锥孔,锥度 1:12
KTN9K + TN9
K30圆锥孔,锥度 1:30
M组合式机削黄铜保持架,以滚子定心
P4尺寸精度和运行精度符合 ISO 公差级 4
P5尺寸精度和运行精度符合 ISO 公差级 5
P6尺寸精度和运行精度符合 ISO 公差级 6
SP机床轴承用的特殊精密级;尺寸精度大约为 P5,运行精度大约为 P4
SPCNSP + CN
SPC2SP + C2
TN9玻璃纤维增强尼龙 66 的注塑成型保持架
UP机床轴承用的超精密级;尺寸精度大约为 P4,运行精度优于 P4
VE900初步标准设计
W33外圈带环形槽和三个润滑孔
W33X外圈带环形槽和六个注油孔
SKF logo