温度限值

圆柱滚子轴承的允许工作温度受到以下限制:
  • 轴承套圈和滚子的尺寸稳定性
  • 保持架
  • 润滑剂
当温度超出允许的工作温度范围时,请联系 SKF 应用工程服务部门。

轴承套圈和滚子

经热稳定化处理,SKF 圆柱滚子轴承可用于温度高达 150 °C(300 °F)的应用。

保持架

钢质或黄铜保持架的工作温度与轴承圈和滚子相同。 有关聚合塑料保持架的温度限值,请参见保持架材料

润滑剂

有关 SKF 润滑脂的温度限制,请参考 SKF 润滑脂
使用非 SKF 提供的润滑剂时,应根据 SKF 交通灯概念评估温度限制。
SKF logo