公差

NN30 和 NNU49 系列的 SKF 标准双列圆柱滚子轴承通常按照公差级SP以机床要求的高精度生产。 后缀 SP 包括在表中这些轴承的型号内。 其中有些轴承可按照符合公差级UP规格的更高精度供货。 根据要求提供详细资料。
其它标准轴承除特殊订单外,均按照普通级公差生产。 图纸号轴承通常按照尺寸精度P6和运行精度P5生产。
实际值对应于 ISO 492:2002 标准规定的普通级、6 和 5 级公差。公差级 SP 规定尺寸精度大约对应于公差级 P5,运行精度对应于P4。 公差级 UP 更精确,尺寸精度大约为 P4,运行精度优于 P4。
SKF logo