轴承参数

Dimension standards

Boundary dimensions: ISO 15

Except for:

  • NNF 50 系列轴承外圈宽度:
    C = 1 mm,小于 ISO 标准
  • 3194.. 系列轴承:
    尺寸尚未标准化

Tolerances

For additional information → Tolerances

Normal


Values: ISO 492 (table 1)

Radial internal clearance

For additional information → Bearing internal clearance

Normal, C3

Check availability of other clearance classes


Values: ISO 5753-1 (table 2)


Values are valid for unmounted bearings under zero measuring load.

轴向游隙

额外信息 → 轴承内部游隙

NNC 和 NNF 型轴承: 0,1 至 0,2 mm

允许不对中

不对中将增大轴承噪音并减少轴承使用寿命。

更多信息,请与SKF应用工程服务部门联系。

轴向许可位移(图 1)

S最大 → 产品表


内圈或外圈上没有挡边或只有一个整体挡边的轴承可以承受轴向位移。 轴相对于轴承座的位移发生在这些轴承内。 因此几乎不增加摩擦。

SKF logo