型号系统

大部分 SKF 滚动轴承型号根据系统确定,该系统由基本型号外加或不外加一个或多个前缀和/或后缀组成(→ 基本轴承型号系统)。
双列满装圆柱滚子轴承示例以及适用选择如下。
Basic bearing designation system

示例

NNF 5016 ADA-2LSV其中NNF 5016 =
ADA =
-2LS =
V =
Test Designation 1前缀(不适用)

Test Designation 2基本型号
已在表 1 或图纸编号标识中列出

Catalogue image - Test Designation 3后缀 - 内部设计
CV修改的内部设计,满滚子组

Test Designation 4后缀 - 外部设计(密封件、止动槽等)
ADA
外圈上的止动槽经过改进,两部分内圈由一个固定环固定(用于 NNF 50 系列轴承)
ADBADA + 改进内部设计
DA外圈上的止动槽经过改进,两部分内圈由一个固定环固定(用于 3194 系列轴承)
-2LS两侧带接触式 PUR 密封件

Catalogue image - Test Designation 5后缀 - 保持架设计
V满滚子轴承(无保持架)

Catalogue image - Test Designation 6.1后缀 - 材料,热处理
HB1
贝氏体硬化的内圈和外圈
L4B轴承套圈和滚子黑色氧化

Test Designation 6.2后缀 - 精度、间隙、预载荷、静音运行
CN普通组径向内部游隙;仅与表示缩小或偏移的游隙范围的另一个字母组合使用
  • H = 缩窄的游隙范围,对应于实际游隙范围的上半部分
  • L = 缩窄的游隙范围,对应于实际游隙范围的下半部分
  • M = 偏移的游隙范围,相当于实际游隙范围的上半部分加上下一组较大游隙范围的下半部分。
以上字母同时适用于与以下的游隙组别组合成对应的意义:C2、C3、C4 和 C5,例如 C2H
C2轴向游隙小于普通组游隙
C3轴向游隙大于普通组游隙
C4径向游隙大于C3
C5径向内部游隙大于C4

Catalogue image - Test Designation 6.3后缀 - 轴承组、配对轴承
DR两个配对轴承集
TR三个配对轴承集
QR四个配对轴承集

Test Designation 6.4后缀 - 稳定性 (不适用)

Test Designation 6.5后缀 - 润滑 (不适用)

Test Designation 6.6后缀 - 其他变型(不适用)
SKF logo