设计及变型

SKF 双列满滚子圆柱滚子轴承都是非分离型的设计,外圈带润滑槽和三个润滑孔,以便于进行润滑。 NNF 型轴承的内圈带三个其他润滑孔。
NNCL 型轴承
  • 内圈带两个整体式挡边,外圈不带挡边(图 1)。
  • 滚子之间的外圈装有一个固定环,可以保持轴承一体
    固定环在运行时不应承受轴向载荷。
  • 允许轴相对于轴承座在两个方向上发生轴向位移
NNCF 型轴承
  • 内圈带两个整体式挡边,外圈带一个挡边(图 2)。
  • 在外圈的整体式凸缘相对的一侧具有一个固定环,以将轴承保持在一起
    固定环在运行时不应承受轴向载荷。
  • 用于在一个方向作轴向定位 并且最终以相反方向适应轴相对于轴承座的轴向位移
NNC 型轴承
  • 内圈与 NNCL 型和 NNCF 型轴承的内圈相同。
  • 有一个两件式外圈(图 3):
    • 由固定部件来固定,绝对不能承受轴向载荷。
    • 由两个相同的外圈部件组成,每个部件具有一个挡边
  • 用于在两个方向 进行轴向定位
替代的 NNC 型轴承可以由配一个挡边和法兰环的一体式外圈组成。
NNF 型密封轴承
  • 包括 50 和 3194 .. 系列
  • 有一个两件式内圈(图 4):
    • 由定位环固定
    • 带三个整体式挡边
  • 在外圈上有一个引导挡边
  • 用于在两个方向 进行轴向定位
  • 因为两列滚子之间的距离可以承受倾覆力矩
  • 具有比内圈窄 1 mm 的外圈
  • 在内圈和相邻部件之间,在旋转外圈的应用中不需要隔环
  • 外圈有两个止动槽:
    • 简化安装
    • 节省轴向空间
    这在轴承安装在相邻部件上的情况下是特别有价值的,例如,引纸绳轮(图 5)。
  • 在两侧都有 PUR 接触式密封件,装在内圈肩上的凹槽中(图 4
    密封唇以很小的压力接触外圈的滚道。
  • 填充有高质量润滑脂,具良好的防锈特性(表 1
    )。关于润滑脂的更多信息,参见润滑。
  • 可以提供开式和无润滑脂版本,适用于要使用油润滑的应用
    如果需要少量不带密封件的轴承,则可在安装前拆卸密封件并清洗轴承。

重新润滑

在许多应用中,NNF 型密封轴承不需要补充润滑且可被视为不需要补充润滑(→补充润滑)。 但在潮湿或污染较重的环境下,或在中转速至高转速下运行,可能需要补充润滑。 可通过内圈和外圈上的润滑孔对轴承进行补充润滑。

配对轴承
  • 组合在一起使得在配对轴承中使用的轴承横截面高度的差异处于非常小的公差范围内
    公差减量的前提条件是缩小公差带。
  • 可提供以下组合:
    • 两个轴承组(型号后缀 DR)
    • 三个轴承组(型号后缀 TR)
    • 四个轴承组(型号后缀 QR)
SKF logo