双列满装圆柱滚子轴承

双列满装圆柱滚子轴承

SKF 双列满装圆柱滚子轴承包含最大数量的滚子,因为它们没有保持架。

此处提供的基本 SKF 产品包括:

  • 三种不同设计的开式轴承:
  • NNF 型密封轴承(图 4

轴承特性:

  • 高承载能力
    没有保持架的轴承包含最大数量的滚子。 因此,由于其第二排滚子,双列满滚子圆柱滚子轴承适用于较大的径向载荷。
  • 刚度高
    增加的滚子数增加了径向刚度。
  • 使用寿命长
SKF logo