温度限制

圆柱滚子轴承的允许工作温度受到以下限制:
  • 轴承圈和滚子的尺寸稳定性
  • 密封件
  • 润滑剂
当温度超过允许范围或低于 0 °C

轴承圈和滚子

经热稳定化处理,SKF 圆柱滚子轴承可用于温度高达 150 °C(300 °F)的应用。

密封件

PUR 密封件的允许工作温度为 –20 至 +80 °C(–5 至 +175 °F)

通常,温度顶峰多处于密封唇。

润滑剂

表 1 中列出密封双列满滚子圆柱滚子轴承中所使用润滑脂的温度限制。其他 SKF 润滑脂限制在 SKF 润滑脂中给出。
使用非 SKF 提供的润滑剂时,应根据 SKF 交通灯概念评估温度限制。
SKF logo