型号系统

大部分 SKF 滚动轴承型号根据系统确定,该系统由基本型号外加或不外加一个或多个前缀和/或后缀组成(→ 基本轴承型号系统)。
四列圆柱滚子轴承示例和应用选择如下。
Basic bearing designation system
NNUD 6056 ECMAS/P53式中NNUD 6056 =
EC =
MAS =
P53 =
除了它们的型号之外,四列圆柱滚子轴承还通过设计变型/特点(→产品表)来标识。 这些功能中的一些可能不是轴承型号的一部分,但始终是设计变型/特点(→变型/特点)的一部分。
Test Designation 1前缀(不适用)

Test Designation 2基本型号
NNUD四列圆柱滚子轴承基于两个 NNU 型的双列轴承
已在表 1 或图纸编号标识中列出

Catalogue image - Test Designation 3后缀 - 内部设计
ABCDE经过改进或稍作改变的内部设计。 还使用以下字母组合,例如:DC。 实际修改是专门针对各个轴承的,在图纸中提供。
EC优化的内部设计,装有更多和/或更大的滚子,经改良的滚子端面与挡边的接触

Test Designation 4后缀 - 外部设计(密封件、止动槽等)
G内圈孔带螺旋槽
K圆锥孔,锥度 1:12
K30圆锥孔,锥度 1:30

Catalogue image - Test Designation 5后缀 - 保持架设计
FA机削钢保持架,外圈引导
M机削黄铜保持架,滚子引导
MA(S)机削黄铜保持架,外圈引导。 S 表示引导圈面上有润滑槽

Catalogue image - Test Designation 6.1后缀 - 材料,热处理
HA1表面硬化的内圈和外圈
HA2表面硬化的外圈
HA3表面硬化的内圈
HA4表面硬化的内圈和外圈以及滚子
HA5表面硬化的滚子
HA6表面硬化外圈和滚子
HA7表面硬化内圈和滚子
HB1贝氏体硬化的内圈和外圈
HB2贝氏体硬化外圈
HB3贝氏体硬化内圈

Test Designation 6.2后缀 - 精度、间隙、预载荷、静音运行
CN普通组径向内部游隙;仅与表示缩小或偏移的游隙范围的另一个字母组合使用
  • H = 缩窄的游隙范围,对应于实际游隙范围的上半部分
  • L = 缩窄的游隙范围,对应于实际游隙范围的下半部分
  • M = 缩窄的游隙范围,相当于原来游隙范围一半的中间部分
  • P = 偏移的游隙范围,相当于实际游隙范围的上半部分加上下一组较大游隙范围的下半部分。
以上字母同时适用于与以下的游隙组别组合成对应的意义:C2、C3、C4 和 C5,例如 C2H
C2轴向游隙小于普通组游隙
C3轴向游隙大于普通组游隙
C4径向游隙大于C3
C5径向内部游隙大于C4
P5P5 级尺寸和几何公差
P6P6 级尺寸和几何公差
P53P5 + C3

Catalogue image - Test Designation 6.3后缀 - 轴承组、配对轴承(不适用)

Test Designation 6.4后缀 - 稳定性
S1轴承圈在工作温度 ≤ 200 °C (390 °F) 时保持尺寸热稳定性
S2轴承圈在工作温度 ≤ 250 °C (480 °F) 时保持尺寸热稳定性

Test Designation 6.5后缀 - 润滑
W20外圈带润滑孔
W33外圈带环形槽和润滑孔

Test Designation 6.6后缀 - 其他变型
VA907密封轴承
VJ202两个配对的双列轴承集
SKF logo