四列圆柱滚子轴承

四列圆柱滚子轴承

SKF四列圆柱滚子轴承可提供多种不同的设计。

  • 带圆柱孔或圆锥孔
  • 开式或密封

四列圆柱滚子轴承几乎全部用于轧钢机架、轧光机和辊压机的轧辊颈。 由于这些轴承通常以过盈配合安装在轧辊颈上,四列圆柱滚子轴承特别适合轧钢速度高的轧钢机应用。

由于四列圆柱滚子轴承只能承载径向载荷,所以它们与深沟槽或角接触球轴承一起安装,或者与承受轴向载荷的圆锥滚子轴承(径向或推力设计)一起安装。

轴承特性:

  • 非常高的承载能力
    由于滚子数量庞大,四列圆柱滚子轴承适用于非常重的径向载荷。
  • 低摩擦(滚子端/挡边接触区)
    开式挡边设计(图 1)与滚子端设计和表面光洁度有利于润滑油膜成形,从而导致较低的摩擦。
  • 使用寿命长
    滚子对数曲线轮廓减小了滚子/滚道接触处的边缘应力(图 2),对数曲线轮廓还有利于轴承承受不对中和轴挠曲。
  • 提高运行可靠性
    滚子和滚道接触面的表面处理有利于流体动压润滑油膜的形成。
  • 可分离和互换
    SKF 四列圆柱滚子轴承的分离组件是可互换的。 这样便于安装、拆卸和维护检验。
  • 高速能力
    保持架设计适用于高速、快速加速和冲击载荷。
  • 低横截面高度
    四列圆柱滚子轴承的低横截面高度允许使用与滚子直径相比较大的滚子颈直径。
SKF logo