安装

四列圆柱滚子轴承的各个部件必须按正确的顺序安装。 因此,SKF 已采取一些预防措施来简化安装:
  • 属于一起的组件相应地被标记(图 1)。
  • 每个轴承的所有部件均标有相同的序列号,以降低混淆部件的风险。
  • 内圈和内圈对可完全互换,不需要像外圈一样有相同的编号。
圆锥孔轴承采用过盈配合进行安装。 轴承可在安装过程中调整,以得到一定的径向内部游隙或确定的预载荷。

详细安装说明同所有轴承一起提供。

如果员工在安装四列圆柱滚子轴承方面的经验有限,SKF 建议从 SFK 维修人员处获得帮助。 这对于安装大型轴承尤其重要。 经请求,SKF 可提供安装服务的详细信息。

载荷区

在大部分应用中,载荷是定向的,因此外圈只有大约四分之一承受载荷。 因此,应采取以下预防措施:
  • 外圈侧面分为 I 到 IV 所示的四个区域。
    • 区域 I 标记另外还包括一条穿过轴承外表面的线。
    • 区域 I 应位于载荷作用的方向,以便初始安装。
  • 根据运行条件,外圈经过一段时间的使用后应转动 90°。建议的时间为大约 1000 个工作时,而且之后应检查轴承。
SKF logo