型号系统

大部分 SKF 滚动轴承型号根据系统确定,该系统由基本型号外加或不外加一个或多个前缀和/或后缀组成(→ 基本轴承型号系统)。
高承载圆柱滚子轴承示例和应用选择如下。
Basic bearing designation system

示例

NCF 2340 ECJB/PEX其中NCF 2340 =
EC =
JB =
PEX =
Test Designation 1前缀
L分离型轴承的分离内圈或外圈
R
分离型轴承的内圈或外圈连滚子及保持架组件

Test Designation 2基本型号
已在 表 1 中列出

Catalogue image - Test Designation 3后缀 - 内部设计
EC优化的内部设计,装有更多和/或更大的滚子,经改良的滚子端面与挡边的接触

Test Designation 4后缀 - 外部设计(密封件、止动槽等) (不适用)

Catalogue image - Test Designation 5后缀 - 保持架设计
JA冲压钢保持架,外圈引导
JB
冲压钢保持架,内圈引导
MH机削黄铜保持架,以内圈滚道引导

Catalogue image - Test Designation 6.1后缀 - 材料,热处理
L4B轴承套圈和滚子黑色氧化
L5B滚子黑色氧化
L7B内圈和滚子黑色氧化

Test Designation 6.2后缀 - 精度、间隙、预载荷、静音运行
CN普通组径向内部游隙;仅与表示缩小或偏移的游隙范围的另一个字母组合使用
  • H = 缩窄的游隙范围,对应于实际游隙范围的上半部分
  • L = 缩窄的游隙范围,对应于实际游隙范围的下半部分
  • M = 缩窄的游隙范围,相当于原来游隙范围一半的中间部分
以上字母同时适用于与以下的游隙组别组合成对应的意义:C2、C3、C4 和 C5,例如 C2H
C2轴向游隙小于普通组游隙
C3轴向游隙大于普通组游隙
C4径向游隙大于C3
C5径向内部游隙大于C4

Catalogue image - Test Designation 6.3后缀 - 轴承组、配对轴承
DR两个配对轴承集
TR三个配对轴承集
QR四个配对轴承集

Test Designation 6.4后缀 - 稳定化
S1轴承圈在工作温度 ≤ 200 °C (390 °F) 时保持尺寸热稳定性

Test Designation 6.5后缀 - 润滑 (不适用)

Test Designation 6.6后缀 - 其他变型
PEX
SKF Explorer轴承,仅在提供同一尺寸的传统和 SKF Explorer轴承时使用
SKF logo