设计及变型

SKF 高承载圆柱滚子轴承(图 1)可用于三种不同的主要设计和一些变型。
带内圈引导保持架的轴承
  • 由系列型号NCF标识。 ECJB (图 2
  • 用于在一个方向作轴向定位,且最终允许轴与轴承座在另一个方向的轴向位移。
  • 在供货时可以不带内圈 (RN .. ECJB系列,图 3),其中外滚道整合到应用中(→轴和轴承座中的滚道
带外圈引导保持架的轴承
  • 由系列型号 NJF .. 标识。 ECJA (图 4
  • 与相同尺寸带内圈引导保持架的轴承相比,带外圈引导保持架的轴承可容纳更多滚子。
  • 用于在一个方向作轴向定位,且最终允许轴与轴承座在另一个方向的轴向位移。
  • 可以没有内圈方式提供(RNU .. ECJA 系列,图 5),其中内滚道整合到应用中(→轴和轴承座中的滚道
带内圈滚道引导保持架的可分离型轴承
  • 由系列型号 NUH .. 标识。 ECMH (图 6
  • 允许轴相对于轴承座在两个方向上发生轴向位移
  • 可以分离(外圈,加上内圈的滚子和保持架组件)→ 简化安装和拆卸,特别是在载荷条件要求两个圈都具有过盈配合的情况下
双列轴承
配对轴承
  • 组合在一起使得在配对轴承中使用的轴承横截面高度的差异处于非常小的公差范围内
    公差减量的前提条件是缩小公差带。
  • 可提供以下组合:
    • 两个轴承组(型号后缀 DR)
    • 三个轴承组(型号后缀 TR)
    • 四个轴承组(型号后缀 QR)
保持架

SKF 高承载圆柱滚子轴承配有一个保持架,如表 1所示。

有关保持架应用工况的更多信息,请参见 保持架保持架材料

SKF logo