高承载圆柱滚子轴承

高承载圆柱滚子轴承
SKF 高承载圆柱滚子轴承具有满滚子轴承的高承载能力和带保持架轴承的高速能力。 它们为以下应用而设计,如工业齿轮箱、风电机组齿轮箱和采矿设备。

轴承特性:

  • 高承载能力
    保持架杆相对于滚子节圆处直径移位,这可使两个滚子距离更近,从而为额外的滚子创造空间(图 1图 2图 3图 4)。
  • 刚度高
    增加的滚子数增加了径向刚度。
  • 高速能力
    保持架设计适用于高速、快速加速和冲击载荷。
  • 使用寿命长
    圈和滚子的黑色氧化物涂层(名称后缀 L4B)通过改进这些方面来延长使用寿命:
    • 抗沾污性能
    • 磨合特性,减少摩擦
    • 润滑条件差情况下的性能
    • 耐化学腐蚀性(来自腐蚀性润滑油添加剂)
    • 防腐蚀
SKF logo