轴向动态承载能力

内外圈带挡边的高承载圆柱滚子轴承,除了能承受径向载荷之外,还可承受一定的轴向载荷。 Fa 不得超过 0,5 Fr
其轴向承载能力主要取决于滚子端面与挡边的接触面能承受多大的载荷。 其它对轴向承载能力有较大影响的因素,包括润滑条件、工作温度和轴承散热的能力。
以下公式适用于正常工作条件,即
  • 轴承工作温度和环境温度之间 ΔT ≈ 60 °C
  • 轴承热损失 ≈ 0,5 mW/mm2
  • 粘度比 κ ≥ 2
  • 不对中 ≤ 1 弧分
    对于不对中 > 1 弧分的情况,请与 SKF 应用工程服务部门联系。

视轴承尺寸以及应用条件而定,可允许的轴向载荷应限制为:

  • 对于持续作用的载荷,为避免任何挡边损坏的风险
    Fap 最大≤ 0,0035 D1.7
  • 外径和内径表面 π B (D + d) ≤ 50 000 mm2

  • 外径和内径表面 π B (D + d) > 50 000 mm2

  • 循环油润滑应用

  • 对于短时间,假设轴承工作温度的增加量暂时不会超过 5 °C

    Fap 短时间 ≤ 2 Fap

    式中
    Fap = Fap,Fap 油或 Fap 最大值

    根据不同的轴承尺寸、载荷和速度,此“短时间”仅指数秒或仅可持续几分钟。 根据经验,可假设“短时间”是指轴承转动 1,000 次所需的时间。

  • 偶尔冲击载荷

    Fap 冲击 ≤ 0.0085 D1,7

符号

B=轴承宽度[mm]
C0
=基本额定静载荷 [kN] (→ 产品表
d
=
轴承内径 [mm]
D
=
轴承外径 [mm]
ΔTS
=
进油和出油油流之间的温差 [°C]
Fa=轴向载荷[kN]
Fap=
允许的轴向载荷 [kN]
Fap 短时间
=
短时间的最大轴向载荷 [kN]
Fap 最大=
最大持续作用轴向载荷 [kN]
Fap 油
=
循环油润滑应用中最大允许轴向载荷 [kN]
Fap 冲击=
最大偶尔轴向冲击载荷 [kN]
Fr=径向载荷[kN]
k1=润滑油的润滑系数为
= 1,5 ,润滑脂的润滑系数为
= 1
k2=润滑油的润滑系数为
= 0,15 ,润滑脂的润滑系数为
= 0,1
n=转速 [r/min]
VS
=
油流量 [l/min]
SKF logo