性能等级

SKF 探索者轴承

为应对现代机械设备越来越高的性能要求,SKF 开发了 SKF 探索者性能等级的滚动轴承。
通过优化所有接触面的内部几何形状和表面处理、将极纯净和均质钢材与独特的热处理技术结合、优化滚子端面/挡边接触面区域并将先进的对数轮廓应用于滚子和滚道,使 SKF 探索者圆柱滚子轴承在性能方面实现显著改进。
这些性能提高具有如下益处:
  • 更高的动态承载能力
  • 降低不对中敏感度
  • 提高耐磨性
  • 降低噪音和振动水平
  • 减少摩擦热量
  • 显著延长轴承的使用寿命
SKF 探索者轴承通过缩小尺寸和减少润滑剂及能耗,降低对环境的影响。 同样重要的是,SKF 探索者轴承可减少维修并有助于提高生产率。
SKF 探索者轴承的型号在产品表中以蓝色表示。 轴承保留早期标准轴承的型号。 但每个轴承及其包装上都标有“SKF Explorer”名称。
某些圆柱滚子轴承提供标准和 SKF 探索者轴承。 此情况下,SKF 探索者轴承用型号后缀 PEX 表示。
SKF logo