允许转速

允许速度为此下限值:
SKF 建议对于带套圈引导保持架的轴承采用油润滑。 若使用润滑脂来润滑 SKF 高承载圆柱滚子轴承(→ 根据工作条件和轴承类型调整补充润滑间隔圆柱滚子轴承),ndm 值将限于 ≤ 250 000 mm/min。
式中
dm
轴承平均直径 [mm]
= 0.5 (d + D)
n
转速 [r/min]
改变轴承设计或从应用中额外散热可实现更高的转速。 有关更多信息,请联系 SKF 应用工程服务部门。
SKF logo