圆柱滚子轴承

单列圆柱滚子轴承
SKF圆柱滚子轴承有多种设计、系列和尺寸。 本节中展示出的轴承之间的主要设计差异是:
  • 滚子行数(一、二或四)
  • 保持架类型(有,无或特殊设计)
    • 带保持架的轴承可承受高径向载荷、高加速度以及高速运行的应用场合。
    • 满装滚子轴承(不带保持架)含有最大数量的滚子,因此适用于中速重载的应用场合。
    • SKF 高承载力圆柱滚子轴承结合了满装轴承的高承载能力和带保持架轴承的高速能力。
  • 内圈和外圈法兰的配置(导向法兰的位置和数量)


轴承特性:

  • 高承载能力
  • 刚度高;
  • 允许径向位移图 1
    除了带内圈和外圈法兰的轴承外。
  • 低摩擦 (滚子端面 / 法兰接触区)
    开放式法兰设计 (图 2),与滚子端设计和表面光洁度共同促进润滑油膜形成,带来较低的摩擦和较高的轴向基本额定载荷。
  • 使用寿命长
    滚子对数曲线轮廓减少了滚子/滚道接触处的边缘应力(图 3)以及对不对中和轴挠曲的灵敏度。
  • 提高运行可靠性
    滚子和滚道接触面的表面光洁度有利于流体动压润滑油膜的形成。
  • 可分离和互换
    SKF 圆柱滚子轴承的分离组件是可互换的(图 4)。 这样便于安装、拆卸和维护检验。
除了本节介绍的轴承外,SKF 还供应适用于特殊应用要求的圆柱滚子轴承。 其类型涵盖:
SKF logo