带圆柱孔的四列圆柱滚子轴承

带圆柱孔的 SKF 四列圆柱滚子轴承可根据应用或维护的考虑,提供多种设计的产品。 各种设计之间的区别基本上是内圈和外圈数量以及外圈上的可分离挡圈或整体式挡边数量的不同。 在保持架设计和保持架槽中的滚子数量上也有差别。
对要在轧辊颈上采用间隙配合而不是过盈配合安装轴承的轴承配置(轧钢速度最高为 8.5 米/秒)来说,例如要允许快速更换轧辊轴承座上的轧辊时,提供特殊设计的 SKF 四列圆柱滚子轴承。 为了弥补间隙配合的缺点(内圈在轴承座上漂移,可损坏轴承和轴承座),这些轴承在孔内有螺旋槽和/或在轴承圈侧面有润滑槽(图 1)。 这些槽使配合表面能够得到充分的润滑。
有一个或几个上述特性的轴承在产品表中以下述字母表示:

G内圈孔带螺旋槽WWI内圈端面带润滑槽WO外圈端面带润滑槽W33
轴承圈端面带润滑槽外圈上有一个环形槽和三个润滑孔
在产品表中,这些字母出现的“设计”标题下,接在设计型号后面,如 BC4.10/W33GW。

设计

SKF 生产多种型号的带圆柱孔的四列圆柱滚子轴承。 产品表中所示产品简要介绍如下。

BC4.1 型

两个外圈分别带三个整体式挡边。 一个内圈。 两个滚子引导的双叉型机削黄铜保持架。 外圈带或不带环形槽和/或润滑孔(图 2)。

BC4.2 型

两个外圈分别带三个整体式挡边,且两个外圈之间带一个隔圈。 一个内圈。 两个滚子引导的双叉型机削黄铜保持架。 外圈带或不带环形槽和/或润滑孔(图 3)。

BC4.3 型

两个外圈分别带一个整体式中心挡边和两个可分离挡圈;一个隔圈。 一个内圈。 两个滚子引导的双叉型机削黄铜保持架。 外圈带或不带环形槽和/或润滑孔(图 4)。

BC4.4 型

两个外圈分别带两个整体式挡边。 一个内圈。 两个窗式黄铜保持架(每个保持架兜孔有两个滚子)(图 5)。

BC4.5 型

一个外圈带三个可分离导环和两个可分离挡圈。 一个内圈。 两个双叉型机削黄铜保持架。 外圈带或不带环形槽和/或润滑孔(图 6)。

BC4.6 型

一个外圈带五个整体式挡边。 一个内圈。 四滚子引导叉型黄铜保持架。 外圈带环形槽和润滑孔(图 7)。

BC4.7 型

两个外圈分别带三个整体式挡边。 两个内圈。 双滚子引导的双叉型黄铜保持架。 外圈带或不带环形槽和/或润滑孔(图 8)。

BC4.8 型

两个外圈分别带一个整体式中心挡边和两个可分离挡圈;一个隔圈。 两个内圈。 两个滚子引导的双叉型机削黄铜保持架。 外圈带或不带环形槽和/或润滑孔(图 9)。

BC4.9 型

两个外圈分别带三个整体式挡边。 两个内圈。 穿孔滚子和四个支柱型钢或黄铜保持架。 外圈带或不带环形槽和/或润滑孔(图 10)。

BC4.10 型

两个外圈分别带一个整体式中心挡边和两个可分离挡圈;一个隔圈。 两个内圈。 穿孔滚子和四个支柱型钢或黄铜保持架。 外圈带或不带环形槽和/或润滑孔(图 11)。

BC4.11 型

两个单列外圈分别带一个整体式挡边和一个双列外圈带整体式中心挡边和两个隔圈。 两个内圈。 穿孔滚子和四个支柱型钢保持架(图 12)。

BC4.12 型

两个外圈分别带一个整体式中心挡边和两个可分离挡圈;一个隔圈。 两个内圈。 四个冲压钢保持架。 外圈带或不带环形槽和/或润滑孔(图 13)。

BC4.13 型

两个外圈分别带两个整体式挡边。 两个内圈。 两个双列窗式机削黄铜保持架(每个保持架兜孔有两个滚子)(图 14)。

BC4.14 型

两个外圈分别带一个整体式中心挡边和两个可分离挡圈;一个隔圈。 四个内圈。 穿孔滚子和四个支柱型钢或黄铜保持架。 外圈带或不带环形槽和润滑孔(图 15)。

BC4.15 型

两个不带挡边的外圈。 两个内圈分别带三个整体式挡边。 穿孔滚子和四个支柱型钢保持架。 外圈带润滑孔(图 16)。

BC4.16 型

一个外圈带三个松配式导圈和两个活动法兰圈。 一个延长内圈。 两个滚子引导的双齿型机削黄铜保持架。 外圈带或不带环形槽和/或润滑孔(图 17)。

BC4.17 型

两个外圈分别带三个整体式法兰。 两个内圈,其中一个为延长内圈。 两个滚子引导的双齿型机削黄铜保持架。 外圈带或不带环形槽和/或润滑孔(图 18)。

BC4.18 型

两个外圈分别带一个整体式中心法兰和两个活动法兰圈;一个中隔圈。 两个内圈,其中一个为延长内圈。 两个滚子引导的双齿型机削黄铜保持架。 外圈带或不带环形槽和/或润滑孔(图 19)。

BC4.19 型

两个外圈分别带一个整体式中心法兰和两个活动法兰圈;一个中隔圈。 两个内圈,其中一个为延长内圈。 穿孔滚子和四个销型钢保持架。 外圈带或不带环形槽和/或润滑孔(图 20)。

BC4.20 型

两个外圈分别带一个整体式中心法兰和两个活动法兰圈;一个中隔圈。 两个内圈,其中一个为延长内圈并有一个同心轴肩。 穿孔滚子和四个销型钢保持架。 外圈带环形槽和润滑孔(图 21)。

BC4.21 型

两个外圈分别带一个整体式中心法兰和两个活动法兰圈;一个中隔圈。 两个延长内圈,其中一个有一个同心轴肩。 穿孔滚子和四个销型钢保持架。 外圈带环形槽和润滑孔(图 22)。
SKF logo