带圆锥孔的四列圆柱滚子轴承

对带圆锥孔的四列圆柱滚子轴承的需求相对较小;这一点从 SKF 生产的尺寸和型号相对较少即可看出。 该设计与带圆柱孔的四列轴承的主要区别在于通常采用一体式内圈且锥度一般为 1:12。少数相对较宽的轴承的内圈圆锥孔锥度为 1:30.

BC4T.1 型

两个外圈分别带三个整体式法兰。 一个内圈。 两个滚子引导的双齿型机削黄铜保持架。 外圈带或不带环形槽和/或润滑孔(图 1)。

BC4T.2 型

两个外圈分别带三个整体式法兰。 两个外圈之间带一个中隔圈。 一个内圈。 两个滚子引导的双齿型机削黄铜保持架。 外圈带环形槽和润滑孔(图 2)。

BC4T.3 型

两个外圈分别带一个整体式中心法兰和两个活动法兰圈;一个中隔圈。 一个内圈。 两个滚子引导的双齿型机削黄铜保持架。 外圈带或不带环形槽和/或润滑孔(图 3)。

BC4T.4 型

一个外圈带三个松配式导圈和两个活动法兰圈。 一个内圈。 两个双齿型机削黄铜保持架。 外圈带或不带环形槽和/或润滑孔(图 4)。

BC4T.5 型

两个外圈分别带一个整体式中心法兰和两个活动法兰圈;一个中隔圈。 一个内圈。 穿孔滚子和四个销型钢保持架。 外圈带或不带环形槽和/或润滑孔(图 5)。

BC4T.6 型

两个外圈分别带一个整体式中心法兰和两个活动法兰圈;一个中隔圈。 两个内圈。 穿孔滚子和四个销型钢保持架。 外圈带环形槽和润滑孔(图 6)。

BC4T.7 型

两个外圈分别带三个整体式法兰。 一个延长内圈。 两个滚子引导的双齿型机削黄铜保持架。 外圈带环形槽(图 7)。

BC4T.8 型

一个外圈带三个松配式导圈和两个活动法兰圈。 一个带导入槽的延长内圈。 两个双齿型机削黄铜保持架。 外圈带或不带环形槽和/或润滑孔(图 8)。
SKF logo