多列圆柱滚子轴承

四列(图 1)和六列圆柱滚子轴承(图 2)几乎全部用于轧钢机架、轧光机和辊压机的轧辊颈。 同其它滚子轴承相比,这些轴承的摩擦低。 由于这些轴承通常以过盈配合安装在轧辊颈上,特别适合轧钢速度高的轧钢机应用。
这些轴承的横截面小,允许使用同轧辊直径相比相对较大的轧辊颈直径。 由于可装入非常多滚子,其径向载荷能力非常高。
多列圆柱滚子轴承只能承受径向载荷。 因此,这些轴承同深沟球轴承或角接触球轴承或径向设计或止推设计的圆锥滚子轴承一起安装,由后者承受轴向载荷。
四列和六列圆锥滚子轴承为分离式设计,即带整体式法兰的轴承圈及滚子和保持架组件可同轴承圈分开安装,或所有轴承部件均可分别安装。 这在相当程度上简化了轴承安装、维护和检查。 轴承内可承受一定限度的轴相对于轴承座的轴向位移。
SKF 四列圆柱滚子轴承带一个圆柱孔,一些尺寸的轴承还可带圆锥孔。 带圆锥孔的轴承可在安装过程中调整,以得到一定的径向内部游隙或确定的预载荷。
SKF logo