工作温度对轴承材料的影响

SKF 多列圆柱滚子轴承在标准制造中要进行特殊热处理,以便能够在高达 +150 °C 的温度下运行而不会发生不允许的尺寸变化。 根据订单要求(有附加费),轴承可进行尺寸稳定化处理,用于高达 +200 °C (型号后缀 S1)或 +250 °C(型号后缀 S2)的工作温度。 这种特殊热处理的好处是轴承可以比标准轴承更大的过盈量安装。 详细信息请与 SKF 应用工程服务部联系。
SKF logo