最小载荷

为了实现良好的运行,像所有球轴承和滚子轴承一样,多列圆柱滚子轴承必须始终承受一定的最低载荷,特别是当轴承要高速运行或在承受载荷方向上处于高加速度或快速变化的状态下。 在上述情况下,滚子和保持架的惯力以及润滑剂的摩擦可对轴承配置的滚动情况产生不利影响,而且可能在滚子和滚道之间引起破坏性滑动。
可使用以下公式,估计要施加在多列圆柱滚子轴承上的必要的最小载荷:



选择计算

式中

Frm=最小径向载荷[kN]
kr=最小载荷系数(见产品表)
n=转速[r/min]
dm=轴承平均直径d
m = 0,5(d + D) [mm]
在低温启动时或润滑剂粘度较高时,可能需要更大的最小载荷。 轴承支撑部件的重量以及外力一般可以超过最小载荷。 如果不是这样,多列圆柱滚子轴承必须承受额外的径向载荷。
SKF logo