密封式四列圆柱滚子轴承

SKF 还可提供单面或双面密封的四列圆柱滚子轴承。 密封件是双唇径向轴密封件。 同开式轴承相比,密封式轴承具备以下优点:
  • 使用寿命更长。
  • 润滑脂消耗量小。
  • 再润滑间隔更长。
  • 防止润滑脂渗漏和滚动乳液造成污染。
因此,密封式轴承能够满足现代经济和生态要求。
径向轴密封件使用氢化丁腈橡胶(HNBR)制造,带冲压钢骨架和钢制卡紧弹簧,在反面的密封唇上提供必要的压力。 允许滑动速度为 25 米/秒。 密封件耐高温、耐化学品,并可在 –20 到 +140 °C 的温度范围内运行。

设计

SKF 密封四列圆柱滚子轴承带有圆柱孔,有两种型号可供选择。

BC4.22 型

两个外圈带一个整体式中心法兰、一个中隔圈和两个活动法兰圈,装有双唇径向轴密封件。 两个内圈带一个整体式法兰。 四个冲压钢窗式保持架。 外圈带环形槽和润滑孔(图 1)。

BC4.23 型

两个外圈带一个整体式中心法兰、一个中隔圈和两个活动法兰圈,其中一个装有双唇径向轴密封件。 两个内圈带一个整体式法兰。 四个冲压钢窗式保持架。 外圈带环形槽和润滑孔(图 2)。
SKF logo