补充型号

用于识别 SKF 多列圆柱滚子轴承某些特点的型号后缀解释如下。
A, B, C, D, E对原设计的修改。 还使用以下字母组合,例如:DC。 实际修改是专门针对各个轴承的,在图纸中提供。
C2径向内部游隙小于普通级
C3径向内部游隙大于普通级
C4径向内部游隙大于C3
HA1表面硬化钢内圈和外圈
HA2表面硬化钢外圈
HA3表面硬化钢内圈
HA4表面硬化钢内圈、外圈和滚子
HB1贝氏体硬化内圈和外圈
HB2贝氏体硬化外圈
HB3贝氏体硬化内圈
K圆锥孔,锥度 1:12
K30圆锥孔,锥度 1:30
M机削黄铜保持架
P5尺寸和运行精度为 ISO 公差 5 级(高于 P6)
P6尺寸和运行精度为 ISO 公差 6 级(高于普通级)
VJ202双列轴承组
W33外圈带环形槽和三个润滑孔
SKF logo