轴承参数

公制轴承

尺寸标准

外形尺寸: ISO 15

不包含:

  • HJ 角圈: ISO 246
  • 止动环和槽: ISO 464
  • 定位槽: ISO 20515

公差

额外信息 → 公差

  • 常规尺寸公差
  • P6 级几何公差

对于 10 系列的轴承,订购前请查询 P5 或 P6 公差等级的供货情况


值: ISO 492(表 1表 2表 3

径向内部游隙

更多信息 → 内部游隙

  • 普通组,C3

订购前请检查其它游隙组别轴承的供货情况


值: ISO 5753-1


这些数值仅适用于未安装的轴承单元在测量载荷为零的条件下。

轴向游隙

更多信息 → 内部游隙

参考值:
  • NUP 型(表 6
  • 带 HJ 角圈的 NJ 型(表 7

在测量轴向游隙时,滚子可能会倾斜,造成轴向游隙的增加:

  • 10、18、19、2、3 和 4 系列: ≈ 径向游隙
  • 22、23、29 和 39 系列: ≈ 2/3 径向游隙

允许不对中

  • 10、12、18、19、2、3 和 4 系列: ≈ 4 弧分
  • 20、22、23、29 和 39 系列: ≈ 3 弧分

不对中会增加轴承噪音,并缩短轴承的使用寿命,当超过指导值时,这些影响会特别显著。

这些值不适用于 NUP 型轴承或带 HJ 角圈的 NJ 型轴承。

允许轴向位移图 1

s最大 → 产品表


内圈或外圈上没有挡边或只有一个整体挡边的轴承可以承受轴向位移。 轴相对于轴承座的位移发生在这些轴承内。 因此几乎不增加摩擦。

英制轴承

尺寸标准

外形尺寸: BS 292-2

公差

额外信息 → 公差

普通组


值: BS 292-2(表 8

径向内部游隙

更多信息 → 内部游隙

普通组


值: ISO 5753-1(表 4


这些数值仅适用于未安装的轴承单元在测量载荷为零的条件下。

允许不对中

≈ 4 弧分


不对中会增加轴承噪音,并缩短轴承的使用寿命,当超过指导值时,这些影响会特别显着。

允许轴向位移图 1

s最大 → 产品表


轴承可以承受轴相对于轴承座的轴向位移。 因此几乎不增加摩擦。

SKF logo