设计考虑因素

挡边支撑

当圆柱滚子轴承承受轴向载荷时,旋转轴向精度(→ 旋转轴向精度的公差)和相邻部件的挡肩尺寸对于在法兰上的载荷均匀分布尤其重要。
内圈挡边的高度应只有挡边高度的一半(图 1),以避免挡边承受产生的循环应力,例如,轴挠曲产生的应力。

可使用以下公式来计算建议的轴肩直径

das = 0.5 (d1 + F)

其中
das
当轴承承受轴向载荷时的轴肩直径 [mm]
d1
内圈挡边直径 [mm] (→ 产品表
F
内圈滚道直径 [mm] (→ 产品表
SKF logo