型号系统

大部分 SKF 滚动轴承型号根据系统确定,该系统由基本型号外加或不外加一个或多个前缀和/或后缀组成(→ 基本轴承型号系统)。
单列圆柱滚子轴承示例以及应用选项如下。
Basic bearing designation system

例子

轴承
NU 10/750 ECN2MA/HB1式中NU 10/750 =
EC =
N2 =
MA =
HB1 =

角圈
HJ 212 EC式中HJ 212 =
EC =

Test Designation 1前缀
L分离型轴承的分离内圈或外圈
R
分离型轴承的内圈或外圈连滚子及保持架组件

Test Designation 2基本型号
已在表 1 或图纸编号标识中列出
CRL英制轴承
客户关系管理系统(CRM)
英制轴承
HJ角圈
英制轴承尺寸

8

40

(/8) 1 in. (25,4 mm) 孔径


(/8) 5 in. (127 mm) 孔径


Catalogue image - Test Designation 3后缀 - 内部设计
A经过改进或稍作改变的内部设计
EC优化的内部设计,装有更多和/或更大的滚子,经改良的滚子端面与挡边的接触

Test Designation 4后缀 - 外部设计(密封件、止动槽等)
K
圆锥孔,锥度 1:12
N外圈带止动槽
NR外圈带止动槽和止动环
N1外圈一端面带一个定位槽(凹槽)
N2外圈带两个互成 180° 的定位槽(凹槽)

Catalogue image - Test Designation 5后缀 - 保持架设计
FR
支柱式钢保持架、穿孔滚子
J冲压钢保持架,以滚子引导
L
机削轻合金保持架,铆接,以滚子引导
LA
机削轻合金保持架,以外圈定心
LB
机削轻合金保持架,以内圈定心
LL
机削轻合金保持架,窗式,以内圈或外圈引导,取决于轴承型号
M
机削黄铜保持架,铆接,以滚子引导
MA(S)机削黄铜保持架,外圈引导。 S 表示引导圈面上有润滑槽。
MB机加工黄铜保持架,以内圈引导
ML机削黄铜保持架,窗式,内圈或外圈引导(取决于轴承型号)
MP机削黄铜保持架,窗式,内圈或外圈引导(取决于轴承尺寸)
MR机削黄铜保持架,窗式,滚子引导
P玻璃纤维增强 PA66 保持架,滚子引导
PA玻璃纤维增强 PA66 保持架,外圈定心
PH玻璃纤维增强 PEEK 保持架,滚子引导
PHA玻璃纤维增强 PEEK 保持架,外圈定心

Catalogue image - Test Designation 6.1后缀 - 材料,热处理
HA1表面硬化的内圈和外圈
HA2表面硬化的外圈
HA3表面硬化的内圈
HB1
贝氏体硬化的内圈和外圈
HB3贝氏体硬化内圈
HN1表面经过特殊热处理的内圈和外圈

Test Designation 6.2后缀 - 精度、间隙、预载荷、静音运行
CN普通组径向内部游隙;仅与表示缩小或偏移的游隙范围的另一个字母组合使用
  • H = 缩窄的游隙范围,对应于实际游隙范围的上半部分
  • L = 缩窄的游隙范围,对应于实际游隙范围的下半部分
  • M = 缩窄的游隙范围,相当于原来游隙范围一半的中间部分
以上字母同时适用于与以下的游隙组别组合成对应的意义:C2、C3、C4 和 C5,例如 C2H。
C2轴向游隙小于普通组游隙
C3轴向游隙大于普通组游隙
C4径向游隙大于C3
C5径向内部游隙大于C4

Catalogue image - Test Designation 6.3后缀 - 轴承组、配对轴承
DR两个配对轴承集
TR三个配对轴承集
QR四个配对轴承集

Test Designation 6.4后缀 - 稳定性
S1轴承圈在工作温度 ≤ 200 °C (390 °F) 时保持尺寸热稳定性
S2轴承圈在工作温度 ≤ 250 °C (480 °F) 时保持尺寸热稳定性

Test Designation 6.5后缀 - 润滑
W33外圈带环形槽和三个润滑孔

Test Designation 6.6后缀 - 其他变体
PEX
SKF Explorer轴承,仅在提供同一尺寸的传统和 SKF Explorer轴承时使用
VA301
铁路车辆牵引电机用轴承
VA305VA301 +特殊检查程序
VA350铁路轴箱用轴承
VA380铁路轴箱用轴承符合 EN 12080:2011 标准 1 级要求
VA3091VA301 + 外圈外表面采用氧化铝涂层
VC025
滚道经过特殊处理,有较高的抗磨损能力,用于极度污染的环境
VE901改良内部结构
VQ015内圈带凸弧形滚道,能允许较大的不对中
SKF logo