单列圆柱滚子轴承

单列圆柱滚子轴承
SKF 单列圆柱滚子轴承有多种设计、系列和尺寸。 本节中展示出的轴承之间的主要设计差异是:
  • 保持架的设计和材料
  • 内圈和外圈法兰的配置 (图 1

轴承特性:

  • 低摩擦 (滚子端面 / 法兰接触区)
    开放式法兰设计 (图 2),与滚子端设计和表面光洁度共同促进润滑油膜形成,带来较低的摩擦和较高的轴向基本额定载荷。
  • 使用寿命长
    滚子对数曲线轮廓减少了滚子/滚道接触处的边缘应力(图 3)以及对不对中和轴挠曲的灵敏度。
  • 提高运行可靠性
    滚子和滚道接触面的表面光洁度有利于流体动压润滑油膜的形成。
  • 可分离和互换
    SKF 圆柱滚子轴承的分离组件是可互换的(图 4)。 这样便于安装、拆卸和维护检验。
  • 高速能力
    该保持架设计适用于高转速、高加速度和冲击载荷的情况。
SKF logo