挡边支撑

当圆柱滚子轴承承受很大的轴向载荷时,相邻部件的挡肩尺寸和轴向跳动对于运行精度和在挡边上的载荷均匀分布尤其重要。
内圈挡边的高度应只有挡边高度的一半(图 1),以避免挡边承受产生的循环应力,例如,轴挠曲产生的应力。

可使用以下公式来计算建议的轴肩直径

das = 0.5 (d1 + F)

式中
das
=
当轴承承受轴向载荷时的轴肩直径 [mm]
d1
=
内圈挡边直径 [mm] (→ 产品表
F
=
内圈滚道直径 [mm] (→ 产品表
SKF logo